The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
    • ALU B
    • B06435
    Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB. Dimensione 120 x 40 mm. Ideale per installazione a battiscopa e parete. Realizzato in ABS verniciato color alluminio opaco RAL 9006. Non propagante la fiamma, risulta smontabile solo con attrezzo per una maggiore sicurezza dell'impianto.
    EAN
    8015892612219
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    4 pezzi
    • ALU B

    Terminale per canale ALU-B alluminio opaco L-ALU 120x40 AO B06435

    Prezzo
    12,41 €
    / pezzo *
    12,41 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Terminale per canale ALU-B alluminio opaco L-ALU 120x40 AO

    B06435

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      40 mm
    • Larghezza
      120 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Trat­tamento
      Verniciato
    • Colore
      Alluminio
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Rela­tivo alla serie
      01 ALU 120x40

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B06435
    PDF
    RoHS report B06435
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B06435 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B06435

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06435 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06435

      Terminale per canale ALU-B alluminio opaco L-ALU 120x40 AO

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_L_ALU | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_L_ALU

      Manuale di istruzioni International 2013-02-11

      PDF
      95,57 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      168,55 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

      PDF
      390,14 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15 | Hager Bocchiotti

      Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

      PDF
      363,93 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      621,20 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      361,82 kB
      Immagine dc22-1061 | Hager Bocchiotti

      dc22-1061

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      161,25 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      B00857
      Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      Prezzo
      7,86 €
      / metro *
      7,86 €
      / metro *
    • 2
      B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      B00856
      Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / metro *
      6,35 €
      / metro *
    • 3
      B06561 - Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      B06561
      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      Prezzo
      0,83 €
      / pezzo *
      0,83 €
      / pezzo *
    • 4
      B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      B06472
      Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      Prezzo
      9,96 €
      / pezzo *
      9,96 €
      / pezzo *
    • 5
      B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      B06560
      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      Prezzo
      0,46 €
      / pezzo *
      0,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti