The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
  • ALU B
  • B06434
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Derivazione a T per canale ALU-B bianco Everest DT-ALU 200x60 WE B06434

Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB. Dimensione 200 x 60 mm. Ideale per installazione a battiscopa e parete. Realizzato in alluminio verniciato bianco Everest RAL 9010. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili con attrezzo per una maggiore sicurezza dell'impianto.
EAN
8015892613674
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
352,42 €
/ pezzo *
352,42 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Derivazione a T per canale ALU-B bianco Everest DT-ALU 200x60 WE

B06434

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B06406

    Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 200x60 WE

    405,08 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    60 mm
  • Larghezza
    200 mm
Aces­sori
  • Tipo di acces­sorio
    Base, Profilo di coper­tura
Materiali
  • Materiale
    Alluminio
  • Trat­tamento
    Verniciato
  • Colore
    Everest bianco
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Rela­tivo alla serie
    03 ALU 200x60

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B06434
PDF
Hager RoHS report B06434
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06434 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06434

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06434 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06434

    Derivazione a T per canale ALU-B bianco Everest DT-ALU 200x60 WE

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Italia

    Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    168,55 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    363,93 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

    PDF
    390,14 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    621,20 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1061 | Hager Italia

    dc22-1061

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    161,25 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
    B00856
    Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
    Prezzo
    6,09 €
    / Metri *
    6,09 €
    / Metri *
  • 2
    B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
    B06560
    Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
    Prezzo
    0,44 €
    / pezzo *
    0,44 €
    / pezzo *
  • 3
    B06561 - Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
    B06561
    Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
    Prezzo
    0,79 €
    / pezzo *
    0,79 €
    / pezzo *
  • 4
    B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
    B00857
    Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
    Prezzo
    7,54 €
    / Metri *
    7,54 €
    / Metri *
  • 5
    B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    B06472
    Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
    Prezzo
    9,58 €
    / pezzo *
    9,58 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti