The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
    • ALU B
    • B06433
    Derivazione a T per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB. Dimensione 200 x 60 mm. Ideale per installazione a battiscopa e parete. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili con attrezzo per una maggiore sicurezza dell'impianto.
    EAN
    8015892613650
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • ALU B

    Derivazione a T per canale ALU-B alluminio opaco DT-ALU 200x60 AO B06433

    Prezzo
    366,14 €
    / pezzo *
    366,14 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Derivazione a T per canale ALU-B alluminio opaco DT-ALU 200x60 AO

    B06433

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Larghezza
      200 mm
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio
      Base, Profilo di coper­tura
    Materiali
    • Materiale
      Alluminio
    • Trat­tamento
      Verniciato
    • Colore
      Alluminio
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Rela­tivo alla serie
      03 ALU 200x60

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B06433
    PDF
    RoHS report B06433
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B06433 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B06433

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06433 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06433

      Derivazione a T per canale ALU-B alluminio opaco DT-ALU 200x60 AO

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Italia

      Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      168,55 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

      PDF
      390,14 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

      PDF
      363,93 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      621,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      361,82 kB
      Immagine dc22-1061 | Hager Italia

      dc22-1061

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      161,25 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      B00857
      Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      Prezzo
      7,86 €
      / Metri *
      7,86 €
      / Metri *
    • 2
      B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      B00856
      Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / Metri *
      6,35 €
      / Metri *
    • 3
      B06561 - Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      B06561
      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      Prezzo
      0,83 €
      / pezzo *
      0,83 €
      / pezzo *
    • 4
      B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      B06472
      Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      Prezzo
      9,96 €
      / pezzo *
      9,96 €
      / pezzo *
    • 5
      B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      B06560
      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      Prezzo
      0,46 €
      / pezzo *
      0,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti