The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B05764

Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 grigio IP65 CE 08 GRI B05764

Centralino di emergenza da 8 moduli su guida DIN e vetro frangibile, da parete, colore grigio RAL 7035. Grado di protezione IP65, dimensioni 200x195x106 mm, dotato di 4 tappi doppio isolamento e serratura metallica con 2 chiavi. Potenza dissipabile 18W.
EAN
80158920576429
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 grigio IP65 CE 08 GRI

B05764

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Staffe 1 accessori disponibili
  • Vetro di ricambio 1 accessori disponibili
  • Martello 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Staffe
  • Vetro di ricambio
  • Martello
  • B05160

    Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

    0,83 €  / pezzo*
  • B05773

    Vetro di ricambio VETRO 08 MOD per centralini Pablo Emergenza 8 moduli

    7,65 €  / pezzo*
  • B05774

    Martello frangivetro per centralini Pablo Emergenza MFV

    31,29 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
Equipag­giamento
  • Numero di file
    1
  • Con morset­tiera di neutro
    No
  • Con morset­tiera di terra
    SÌ
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    8
Serie
  • Altezza
    200 mm
  • Larghezza
    195 mm
  • Profon­dità
    106 mm
  • Numero di unità in larghezza
    8
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura a scatto

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B05764 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B05764

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05764 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05764

    IP65 CE 08 GRI Centralino stagno 8 moduli predisposto con guida DIN GRIGIO

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    1,17 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Pablo emergenza | Hager Italia

    Disegni quotati Pablo emergenza

    Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

    PDF
    595,97 kB
    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    151,24 kB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Pablo IP55-65 CE. Centralini di emergenza. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Pablo IP55-65 CE. Centralini di emergenza. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,60 MB
    Immagine Range : Pablo IP55-65 CE. Centralini di emergenza. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Pablo IP55-65 CE. Centralini di emergenza. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,57 MB
    Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP55 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP55 plain door with installation System hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,20 MB
    Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP55 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP55 plain door with installation System no hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,20 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

    PDF
    286,46 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25

    PDF
    308,51 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

    PDF
    143,30 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

    PDF
    94,45 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05

    PDF
    109,33 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti