IP65 CE 04 GRI Centralino stagno 4 moduli predisposto con guida DIN GRIGIO B05761
EAN
80158920576115
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
70,49 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Staffe 1 accessori disponibili
-
Vetro di ricambio 1 accessori disponibili
-
Martello 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di file1
Serie
-
Profondità103 mm
-
Numero di unità in larghezza4
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
Protezione
-
Grado di protezione IPIP55
-
Tipo di bloccaggioAvvitato
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,17 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Pablo emergenza
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF595,97 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16
PDF286,46 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25
PDF308,51 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-07
PDF143,30 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-07
PDF94,45 kBDichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05
PDF109,33 kB
Più documentazione