SR TRI VTR 07 Serratura standard triangolare per quadri Pedro dimensione 7 B04667
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Profondità25 mm
-
ColoreGrigio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SR_TRI_VTR
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF77,33 kBManuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF508,52 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16
PDF343,15 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT
Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16
PDF355,68 kBScheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF1,08 MB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2015-11-25
PDF644,79 kBCertificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-17
PDF2,11 MBCertificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208
Certificato di prodotto International 2014-10-20
PDF2,96 MBCertificazioni_UL_ELE031114CS_-_Pedro_IP66
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF223,98 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF103,55 kBDichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF99,50 kB