The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
    • TBN
    • B03284
    Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi in materiale plastico per installazione a battiscopa, linea TBN con 3 scomparti. Colore marrone RAL 8014. Realizzati in ABS con grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07. Non propagante la fiamma, con coperchi smontabili tramite attrezzo.
    EAN
    8015892504378
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    10 pezzi
    • TBN

    Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B B03284

    Prezzo
    5,65 €
    / pezzo *
    5,65 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B

    B03284

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      22 mm
    • Larghezza
      81 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Marrone
    • Codice RAL
      8014
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Rela­tivo alla serie
      TBN

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP -Plinth systems TCN - TBA - TBN (Skirting base made with 30% recycled PVC) (English)
    PDF
    266,39 kB
    REACH declaration B03284
    PDF
    RoHS report B03284
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B03284 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B03284

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03284 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03284

      Giunto coperchio per canale battiscopa TBN marrone GBN B

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GBN | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GBN

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      108,46 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato TBN e TCN canale a 3 scomparti ad uso battiscopa e cornice

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      192,86 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine IBOCO_plinthe_tbn | Hager Bocchiotti

      IBOCO_plinthe_tbn

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09

      PDF
      678,28 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

      PDF
      297,30 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

      PDF
      296,83 kB
    • Licenza Prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution | Hager Bocchiotti

      BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      562,62 kB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution | Hager Bocchiotti

      BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      174,38 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,15 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,15 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      180,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,73 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B03276 - Terminale sinistro per canale battiscopa TBN bianco LSBN W
      B03276
      Terminale sinistro per canale battiscopa TBN bianco LSBN W
      Prezzo
      5,41 €
      / pezzo *
      5,41 €
      / pezzo *
    • 2
      B03275 - Terminale destro per canale battiscopa TBN marrone LDBN B
      B03275
      Terminale destro per canale battiscopa TBN marrone LDBN B
      Prezzo
      5,91 €
      / pezzo *
      5,91 €
      / pezzo *
    • 3
      B03065 - Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN marrone AIBN B
      B03065
      Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN marrone AIBN B
      Prezzo
      12,68 €
      / pezzo *
      12,68 €
      / pezzo *
    • 4
      B03243 - Angolo piano per canale battiscopa TBN marrone APBN B
      B03243
      Angolo piano per canale battiscopa TBN marrone APBN B
      Prezzo
      11,18 €
      / pezzo *
      11,18 €
      / pezzo *
    • 5
      B03138 - Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN marrone AEBN B
      B03138
      Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN marrone AEBN B
      Prezzo
      12,68 €
      / pezzo *
      12,68 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti