The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B02802

INTERR. 2P 16AX WT Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita BIANCO B02802

EAN
8015892602364
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

INTERR. 2P 16AX WT Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita BIANCO

B02802

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 1 accessori disponibili
  • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
  • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
  • B02857

    Copriforo 1 modulo Pepita nero COPRIFORO 1 MOD BK

    2,15 €  / pezzo*
  • B02821

    Lampadina di ricambio LAMP per parti attive Pepita

    5,71 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9010
  • Materiale
    Plas­tica
Iden­tificazione
  • Disposizione di montaggio
    Elemento base
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a vite
Controlli e indica­tori
  • Numero di tasti
    1
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    40 mm
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    40 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
Testo
  • Illuminazione
    Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02802
PDF
Hager RoHS report B02802
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02802 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02802

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02802 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02802

    INTERR. 2P 16AX WT Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita BIANCO

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE

    Scheda tecnica di prodotto International 2011-04-04

    PDF
    1,05 MB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2013-06-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2013-06-26

    PDF
    683,93 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2017-02-02 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2017-02-02

    PDF
    253,21 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    291,24 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    647,00 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    679,66 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    604,75 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,21 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ

    Certificato di prodotto International 2013-06-26

    PDF
    683,93 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Commutatori_10A_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Commutatori_10A_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    604,75 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    647,00 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    291,24 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    563,17 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    576,22 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_bivalente_16A_P11-17 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_bivalente_16A_P11-17

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    575,53 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    679,66 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti