The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali a parete
    • TA-N
    • B02314
    Coperchio di protezione per scatole porta apparecchi 3 moduli universali SA e SAN-3 per canali base 120 mm linea TA-N, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
    EAN
    8015892514377
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    10 Pezzi
    • TA-N

    Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N bianco CSA-3N 120 W B02314

    Prezzo
    10,90 €
    / pezzo *
    10,90 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N bianco CSA-3N 120 W

    B02314

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      120 mm
    Configurazione
    • Sovrap­posizione
      SÌ
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    REACH declaration B02314
    PDF
    RoHS report B02314
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02314 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02314

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02314 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02314

      Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N bianco CSA-3N 120 W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CSA-3N | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CSA-3N

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      111,40 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi | Hager Italia

      Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      221,91 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

      PDF
      309,02 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

      PDF
      314,68 kB
    • Panoramica capacità dei cavi

      Immagine Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_N | Hager Italia

      Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_N

      Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01

      PDF
      625,18 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,27 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,27 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

      PDF
      175,95 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      453,36 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B07713 - Traversina tenuta cavi TR-E 80 per canali linee TA-N / TA-EN
      B07713
      Traversina tenuta cavi TR-E 80 per canali linee TA-N / TA-EN
      Prezzo
      3,25 €
      / pezzo *
      3,25 €
      / pezzo *
    • 2
      B02474 - Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 120x60 G
      B02474
      Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 120x60 G
      Prezzo
      26,01 €
      / pezzo *
      26,01 €
      / pezzo *
    • 3
      B02480 - Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 100x80 G
      B02480
      Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN grigio NIAV 100x80 G
      Prezzo
      29,81 €
      / pezzo *
      29,81 €
      / pezzo *
    • 4
      B02405 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 80 G
      B02405
      Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 80 G
      Prezzo
      9,46 €
      / Metri *
      9,46 €
      / Metri *
    • 5
      B02409 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 120 G
      B02409
      Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 120 G
      Prezzo
      15,33 €
      / Metri *
      15,33 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti