Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 200x80 G B01875
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Traversina 1 product.page.accessories.products-available -
Coperchio 2 product.page.accessories.products-available -
Copertura del giunto per il condotto di installazione 1 product.page.accessories.products-available -
Scatola di derivazione 1 product.page.accessories.products-available -
Elemento di fissaggio / distanziatore 3 product.page.accessories.products-available -
Giunto interno 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Altezza80 mm
-
Larghezza200 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna14240 - 14240 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL7030
-
ColoreGrigio
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio5 - 60 °C
-
Numero di divisori connettibili4
-
Con pellicola protettivaSì
-
Con trattamento antibattericoNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01875
Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 200x80 G
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF221,91 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF309,02 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF314,68 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,27 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,27 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration of conformity International 2021-01-08
Dichiarazione di conformità International 2021-08-02
PDF175,95 kB