Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 100x40 W B01852
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento di fissaggio / distanziatore 2 accessori disponibili -
Traversina 1 accessori disponibili -
Coperchio di protezione per scatole porta apparecchi 3 accessori disponibili -
Giunto interno 1 accessori disponibili -
Terminale 1 accessori disponibili -
Angolo interno 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza40 mm
-
Larghezza100 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna3240 - 3240 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio5 - 60 °C
-
Numero di divisori connettibili2
-
Con pellicola protettivaSÌ
-
Con trattamento antibattericoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01852
Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 100x40 W
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF221,91 kB -
Strumento
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF309,02 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF314,68 kB -
Panoramica capacità dei cavi
Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_N
Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01
PDF625,18 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,27 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,27 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-01-08
Dichiarazione di conformità International 2021-08-02
PDF175,95 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF453,36 kB