TA-EN 60X60 W CAN.PAR.P.CAVI • B01828 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
              • Vedi tutte le categorie
              • Hager - Apparecchi generali
                • Interruttori aperti e scatolati
                  • Interruttori aperti e manovra sezionatori hw+
                  • Accessori configurabili per interruttori hw+
                  • Accessori stand-alone e ricambi per interruttori hw+
                  • Interruttori scatolati h3, h3+ e blocchi differenziali
                  • Interruttori di manovra-sezionatori h3 e h3+
                  • Accessori per interruttori h3 e h3+
                • Relè differenziali a toroide separato e salvamotori
                  • Relè differenziali a toroide separato
                  • Interruttori salvamotore
                • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi
                  • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi e sezionatori per fotovoltaico
                  • Commutatori di manovra motorizzati
                  • Accessori per sezionatori rotativi e commutatori motorizzati
                  • Commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Accessori per commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Interruttori portafusibili combinati
                • Portafusibili sezionabili e fusibili
                  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovoltaico
              • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
                • Protezione
                  • Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici
                  • AFDD - Arc Fault Detection Devices
                  • Blocchi differenziali
                  • Interruttori automatici magnetotermici differenziali
                  • Interruttori differenziali puri
                  • Interruttori differenziali puri con riarmo automatico
                  • SPD - Limitatori di sovratensione
                • Comando e segnalazione
                  • Sezionatori, deviatori, commutatori, pulsanti e segnalatori luminosi modulari
                  • Commutatori rotativi modulari
                  • Trasformatori modulari e illuminazione d'emergenza
                  • Suonerie e ronzatori modulari
                  • Relè passo-passo e ausiliari
                  • Relè, contattori modulari e gestione carichi
                  • Relè temporizzatori e luce scala
                  • Dimmer universali
                  • Interruttori orari analogici, digitali e KNX
                  • Interruttori crepuscolari e accessori
                • Misura
                  • Contatori di energia modulari e interfaccia KNX
                  • Multimetri e centrali di misura
                  • Trasformatori di corrente e accessori
                  • Commutatori di misura e contaore
                  • Relè di controllo grandezze elettriche
              • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
                • Centralini IP65 fino a 63 A
                  • vector
                • Quadri di distribuzione fino a 160 A
                  • vegaD
                • Quadri di distribuzione secondaria fino a 630 A
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • Kit di equipaggiamento quadro 4 e quadro 5
                  • Sistemi di connessione quadro 4 e quadro 5
                • Armadi di distribuzione principale fino a 4000 A
                  • quadro evo
                  • Kit di equipaggiamento quadro evo
                  • Sistemi di connessione quadro evo
                • Accessori di connessione
                  • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
                  • Morsettiere quickconnect per vegaD
                  • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
                  • Ripartitori a barrette e blocchi di distribuzione
              • Hager - Quadri e armadi di automazione
                • Quadri di automazione
                  • orion.tech
                • Armadi di automazione
                  • FK
                  • venezia
              • Hager - Quadri e armadi universali
                • Policarbonato
                  • vector IP65
                • Poliestere
                  • orion plus poliestere cassette
                  • orion plus poliestere quadri e armadi
                • Acciaio
                  • orion plus lamiera
              • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
                • Sistemi di ricarica
                  • witty prise
                  • witty one
                  • witty start
                  • witty solar
                  • witty share
                  • witty park
                • Sistemi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi non connessi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi connessi per il controllo della ricarica
                • Accessori e parti di ricambio
                  • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elettroniche e altri accessori
                  • Ricambi
              • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
                • Sistemi di monitoraggio energetico
                  • Contatori e centrali di misura
                  • Server agardio
                  • Accessori
                • Sistema gestione energetica EMC flow
                  • EMC flow e interfaccia modbus
                  • Stazioni di ricarica witty solar
                  • Accessori e parti di ricambio
                • Gestione carichi e HVAC
                  • Termostati e cronotermostati
                  • Gestione carichi e sonda di temperatura
                • Contaore e commutatori
                  • Contaore e commutatori
                  • Contatori di energia
                  • Trasformatori di corrente
              • Hager - Canali per cablaggio
                • Canali per cablaggio hager
                  • BA7A
                  • HA7
                  • Canalette per cablaggio flessibili
              • Hager - Automazione di edificio - KNX
                • Moduli d'ingresso, sensori HVAC, contatori, interruttori orari e stazioni meteo
                  • Moduli d'ingresso
                  • Interruttori orari
                  • Contatori e interfacce di misura
                  • Stazioni meteo
                  • Rilevatori di presenza e movimento
                • Attuatori ON/OFF, dimmer, tapparelle/veneziane, DALI e analogici
                  • Attuatori ON/OFF
                  • Attuatori per tapparelle/veneziane
                  • Dimmer universali
                  • Gateway DALI
                  • Attuatori HVAC
                • Dispositivi di sistema e touch screen
                  • Alimentatori
                  • Interfacce, gateway e touch screen
                • Server domovea
                  • domovea basic ed expert
                • Moduli radio KNX e quicklink
                  • Moduli radio KNX e quicklink
                • Accessori di completamento
                  • Cavi, morsetti e altri accessori
              • Hager - Rilevatori di presenza e movimento
                • Rilevatori di movimento
                  • Rilevatori da soffitto
                  • Rivelatori da parete
                • Accessori per rilevatori di movimento e presenza
                  • Telecomandi IR
                  • Accessori di montaggio
              • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
                • Quadri in vetroresina
                  • PEDRO VTR CIECO IP66
                  • PEDRO VTR OBLO' IP66
                • Centralini di distribuzione
                  • PABLO IP65
                  • PABLO IP40 DESIGN
                  • PABLO IP40 STANDARD
                  • PABLO EMERGENZA
                  • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
                  • PABLO STYLE INCASSO FUME'
                  • PABLO IP40 INCASSO
                • Cassette di derivazione
                  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP55 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP44 GWT 650°/960°
                  • PICO IP40 INCASSO GWT 650°
              • Bocchiotti - Contenitori e parti attive
                • Parti attive
                  • Apparecchi di comando e protezione
                  • Prese di corrente
                  • Connettori telefonici e dati
              • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
                • Tubi corrugati ed accessori
                  • FMP 3321
                  • FMPF 3321 CON TIRAFILO
                  • CTA 34223 LSZH
                  • CTAF 34223 LSZH CON TIRAFILO
                  • FCX 3321 BICOFLEX
                • Tubi rigidi ed accessori
                  • GRI 3321
                  • RFG 4321
                  • HALO 3321
                • Guaine corrugate ed accessori Halogen Free
                  • GHF 2222
                • Guaine spiralate flessibili ed accessori
                  • GSIG 2311
                  • GSI 2311
              • Bocchiotti - Installazione a parete
                • Sistemi di canali a parete
                  • TA-N
                  • TA-EN
                  • CND
                • Sistemi di minicanali
                  • TMC
                  • TMU
                  • TMR
                  • DESIGN
                • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
                  • TBN
                  • TCN
                  • TBA ART
                • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
                  • ALU B
              • Bocchiotti - Installazione sopra e sotto pavimento
                • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
                  • CSP-N
                  • TOR
                  • UNA
                  • BIS
                  • NEST
                  • METRO' FAST
                  • STRIP STRAP
              • Bocchiotti - Cablaggio
                • Canalette per cablaggio
                  • T1-N
                  • T1-EN
                  • T1 Altre dimensioni
                  • TPD
                  • TD-HF
                • Accessori per cablaggio
                  • TRACY
                  • DN-A
                  • SPIRALITE
                  • GUIDE PROFILATE
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
            • Sistemi di canali a parete
            • TA-EN
            • B01828
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828
            TA-EN 60x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
            Prezzo
            17,60 €
            / Metri *
            17,60 €
            / Metri *
            2
            B02406 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 100 W
            B02406
            COV-N 100 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
            Prezzo
            10,42 €
            / Metri *
            10,42 €
            / Metri *
            3
            B02245 - Terminale per canali linee TA-N / TA-EN grigio LAN 100x40 G
            B02245
            LAN 100x40 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO
            Prezzo
            7,65 €
            / pezzo *
            7,65 €
            / pezzo *
            4
            B01829 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x60 G
            B01829
            TA-EN 60x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
            Prezzo
            17,35 €
            / Metri *
            17,35 €
            / Metri *
            5
            B02441 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 150x60 W
            B02441
            NEAV 150x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO
            Prezzo
            37,89 €
            / pezzo *
            37,89 €
            / pezzo *
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W

            Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W

            B01828

            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W B01828

            Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, dimensioni: base 60 mm x altezza 60 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, sono dotati di coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine di trattenuta cavi.
            EAN
            8015892522037
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            24 Metro
            Prezzo
            17,60 €
            / Metri *
            17,60 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Coper­chio 1 accessori disponibili
            • Giunto interno 1 accessori disponibili
            • Terminale 1 accessori disponibili
            • Angolo interno 1 accessori disponibili
            • Angolo esterno 1 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 14 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Coper­chio
            • Giunto interno
            • Terminale
            • Angolo interno
            • Angolo esterno
            • Angolo piano
            • Derivazione a "T"
            • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
            • Raccordo quadro/muro
            • Adat­ta­tori per scatola di derivazione
            • Elementi di sospen­sione
            • Scatola di derivazione
            • Separa­tore
            • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
            • Traver­sina
            • Bulloni / viti / dadi
            • B02402

              COV-N 60 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              5,89 €  / Metri*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02308

              GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              10,47 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02248

              LAN 60x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              6,34 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02467

              NIAV 60x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              13,00 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02433

              NEAV 60x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              14,16 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02499

              NPAN 60x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              13,72 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02531

              NTAN 60x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              13,23 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02272

              GAN 60 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              5,85 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02380

              RQM 60 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              6,95 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B00332

              AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              14,94 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B00333

              ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              14,94 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02085

              MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              23,65 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02286

              SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              87,92 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02287

              SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              87,92 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02418

              SEP-N 60 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO

              8,02 €  / Metri*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06560

              ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

              0,44 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06561

              ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

              0,79 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B07712

              TR-E 60 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              3,01 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03539

              AVN 6x15 Vite completa di dado e rondella per canali TA-N/TA-EN/TA-GN

              0,95 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              60 mm
            • Larghezza
              60 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Sezione interna
              3070 - 3070 mm²
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Codice RAL
              9001
            • Colore
              Bianco
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              5 - 60 °C
            Equipag­giamento
            • Con pellicola protet­tiva
              SÌ

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            REACH declaration B01828 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B01828 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B01828 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B01828

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              218,63 kB
            • Strumento

              Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              349,28 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              392,42 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,11 MB
              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,10 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
              B01820
              TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              13,90 €
              / Metri *
              13,90 €
              / Metri *
            • 2
              B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
              B01821
              TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              13,61 €
              / Metri *
              13,61 €
              / Metri *
            • 3
              B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
              B01822
              TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              20,11 €
              / Metri *
              20,11 €
              / Metri *
            • 4
              B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
              B01823
              TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              19,89 €
              / Metri *
              19,89 €
              / Metri *
            • 5
              B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
              B01824
              TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              22,85 €
              / Metri *
              22,85 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti