The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di minicanali
  • DESIGN
  • B01670
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Angolo piano per canale DESIGN bianco Everest APD 32x13 WE B01670

Angolo piano per minicanali porta apparecchi e porta cavi linea DESIGN, autoestinguente, dimensioni: base 32 mm x altezza 13 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco Everest RAL 9010.
EAN
8015892530834
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
3,18 €
/ pezzo *
3,18 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Angolo piano per canale DESIGN bianco Everest APD 32x13 WE

B01670

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B01624

    Canale porta apparecchi ad elevato design 32x13mm bianco Everest DESIGN 32 WE

    9,57 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    13 mm
  • Larghezza
    32 mm
Impos­tazioni
  • Range regolazione dell'an­golo
    0 - 90
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Everest bianco
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -15 - 60 °C
  • Rela­tivo alla serie
    01 DESIGN 32x13

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
PDF
420,59 kB
Hager REACH declaration B01670
PDF
Hager RoHS report B01670
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B01670 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B01670

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01670 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01670

    Angolo piano per canale DESIGN bianco Everest APD 32x13 WE

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APD | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APD

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    111,79 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    152,51 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05

    PDF
    292,60 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05

    PDF
    317,75 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2016-06-22 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2016-06-22

    PDF
    537,78 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

    PDF
    139,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    169,40 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    B01036
    Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
    Prezzo
    188,97 €
    / pezzo *
    188,97 €
    / pezzo *
  • 2
    B01624 - Canale porta apparecchi ad elevato design 32x13mm bianco Everest DESIGN 32 WE
    B01624
    Canale porta apparecchi ad elevato design 32x13mm bianco Everest DESIGN 32 WE
    Prezzo
    9,57 €
    / Metri *
    9,57 €
    / Metri *
  • 3
    B01625 - Canale porta apparecchi ad elevato design 34x16mm bianco Everest DESIGN 34 WE
    B01625
    Canale porta apparecchi ad elevato design 34x16mm bianco Everest DESIGN 34 WE
    Prezzo
    11,11 €
    / Metri *
    11,11 €
    / Metri *
  • 4
    B01626 - Canale porta apparecchi ad elevato design 52x20mm bianco Everest DESIGN 52 WE
    B01626
    Canale porta apparecchi ad elevato design 52x20mm bianco Everest DESIGN 52 WE
    Prezzo
    18,88 €
    / Metri *
    18,88 €
    / Metri *
  • 5
    B01680 - Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 32x13 WE
    B01680
    Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 32x13 WE
    Prezzo
    2,90 €
    / pezzo *
    2,90 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti