The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di minicanali
    • DESIGN
    • B01680
    Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi linea DESIGN, autoestinguente, dimensioni: base 32 mm x altezza 13 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco Everest RAL 9010.
    EAN
    8015892530865
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    20 Pezzi
    • DESIGN

    Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 32x13 WE B01680

    Prezzo
    3,02 €
    / pezzo *
    3,02 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 32x13 WE

    B01680

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      13 mm
    • Larghezza
      32 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Everest bianco
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -15 - 60 °C
    Configurazione
    • Con trat­tamento anti­bat­terico
      No
    • Rela­tivo alla serie
      01 DESIGN 32x13

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
    PDF
    420,59 kB
    REACH declaration B01680
    PDF
    RoHS report B01680
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01680 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01680

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01680 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01680

      Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 32x13 WE

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LD | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_LD

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      102,82 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato DESIGN minicanale | Hager Italia

      Voce di capitolato DESIGN minicanale

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      152,51 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05

      PDF
      292,60 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05

      PDF
      317,75 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-06-22 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-06-22

      PDF
      537,78 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

      PDF
      139,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      169,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      B01624 - Canale porta apparecchi ad elevato design 32x13mm bianco Everest DESIGN 32 WE
      B01624
      Canale porta apparecchi ad elevato design 32x13mm bianco Everest DESIGN 32 WE
      Prezzo
      9,95 €
      / Metri *
      9,95 €
      / Metri *
    • 3
      B01625 - Canale porta apparecchi ad elevato design 34x16mm bianco Everest DESIGN 34 WE
      B01625
      Canale porta apparecchi ad elevato design 34x16mm bianco Everest DESIGN 34 WE
      Prezzo
      11,55 €
      / Metri *
      11,55 €
      / Metri *
    • 4
      B01626 - Canale porta apparecchi ad elevato design 52x20mm bianco Everest DESIGN 52 WE
      B01626
      Canale porta apparecchi ad elevato design 52x20mm bianco Everest DESIGN 52 WE
      Prezzo
      19,62 €
      / Metri *
      19,62 €
      / Metri *
    • 5
      B01683 - Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 34x16 WE
      B01683
      Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 34x16 WE
      Prezzo
      3,31 €
      / pezzo *
      3,31 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti