The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di minicanali
    • DESIGN
    • B01647
    Angolo esterno per minicanali porta apparecchi e porta cavi linea DESIGN, autoestinguente, dimensioni: base 52 mm x altezza 20 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco Everest RAL 9010.
    EAN
    8015892530797
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    20 pezzi
    • DESIGN

    Angolo esterno per canale DESIGN bianco Everest AED 52x20 WE B01647

    Prezzo
    5,94 €
    / pezzo *
    5,94 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Angolo esterno per canale DESIGN bianco Everest AED 52x20 WE

    B01647

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      20 mm
    • Larghezza
      52 mm
    Impos­tazioni
    • Range regolazione dell'an­golo
      90 - 90
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Everest bianco
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -15 - 60 °C
    • Rela­tivo alla serie
      03 DESIGN 52x20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Mini-trunking and skirting - series TMC - TMU - TMR - DESIGN - OPTIMA (english)
    PDF
    420,59 kB
    REACH declaration B01647
    PDF
    RoHS report B01647
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B01647 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B01647

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01647 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01647

      Angolo esterno per canale DESIGN bianco Everest AED 52x20 WE

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AED | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_AED

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      109,41 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato DESIGN minicanale | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato DESIGN minicanale

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      152,51 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05

      PDF
      292,60 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_DESIGN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-05

      PDF
      317,75 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-06-22 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-06-22

      PDF
      537,78 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-21

      PDF
      139,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      169,40 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      B01624 - Canale porta apparecchi ad elevato design 32x13mm bianco Everest DESIGN 32 WE
      B01624
      Canale porta apparecchi ad elevato design 32x13mm bianco Everest DESIGN 32 WE
      Prezzo
      9,95 €
      / metro *
      9,95 €
      / metro *
    • 3
      B01625 - Canale porta apparecchi ad elevato design 34x16mm bianco Everest DESIGN 34 WE
      B01625
      Canale porta apparecchi ad elevato design 34x16mm bianco Everest DESIGN 34 WE
      Prezzo
      11,55 €
      / metro *
      11,55 €
      / metro *
    • 4
      B01626 - Canale porta apparecchi ad elevato design 52x20mm bianco Everest DESIGN 52 WE
      B01626
      Canale porta apparecchi ad elevato design 52x20mm bianco Everest DESIGN 52 WE
      Prezzo
      19,62 €
      / metro *
      19,62 €
      / metro *
    • 5
      B01680 - Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 32x13 WE
      B01680
      Terminale per canale DESIGN bianco Everest LD 32x13 WE
      Prezzo
      3,02 €
      / pezzo *
      3,02 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti