The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
    • ADC810H
    Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 10 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611026471
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali

    Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 10A tipo AC 30mA 2M ADC810H

    Prezzo
    86,41 €
    / pezzo *
    86,41 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 10A tipo AC 30mA 2M

    ADC810H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Curva
      C
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP2X
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      4,50 kA
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      240 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Corrente
    • Corrente nominale
      10 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Corrente nominale a -25 °C
      12 A
    • Corrente nominale a -20°C
      11,80 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      11,70 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      11,50 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      11,30 A
    • Corrente nominale a 0°C
      11,10 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      11 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      10,80 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      10,60 A
    • Corrente nominale a 20°C
      10,40 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      10,20 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      10 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      9,90 A
    • Corrente nominale a 40°C
      9,70 A
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
      1
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
      0,95
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
      0,90
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
      0,85
    • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
      1,13 - 1,45 A
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      3,40 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Max. Altitudine
      2000 m
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,10 - 2,10 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,10 - 2,10 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,10 - 2,10 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      2000
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      68 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADC810H
    PDF
    RoHS report ADC810H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ADC810H | Hager Italia

      Immagine del prodotto ADC810H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ADC810H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ADC810H

      Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 10A tipo AC 30mA 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      145,40 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH | Hager Italia

      Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH

      Dichiarazione di conformità International 2016-09-07

      PDF
      61,71 kB
      Immagine Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

      Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

      Dichiarazione di conformità International 2018-12-06

      PDF
      95,54 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      AFA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
      AFA916H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
      Prezzo
      234,02 €
      / pezzo *
      234,02 €
      / pezzo *
    • 2
      AFM466H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo A 300mA 4M
      AFM466H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 16A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      308,12 €
      / pezzo *
      308,12 €
      / pezzo *
    • 3
      AFM460H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 10A tipo A 300mA 4M
      AFM460H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 10A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      308,12 €
      / pezzo *
      308,12 €
      / pezzo *
    • 4
      AFP490H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      AFP490H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 40A tipo AC 300mA 4M
      Prezzo
      320,58 €
      / pezzo *
      320,58 €
      / pezzo *
    • 5
      AFM470H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo A 300mA 4M
      AFM470H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 20A tipo A 300mA 4M
      Prezzo
      308,12 €
      / pezzo *
      308,12 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti