Sens. a tasti quintuplo + Termost. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco pol. 75665780
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (14)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Con termostato per ambientiSÌ
-
Altezza111 mm
-
Larghezza55,80 mm
-
Profondità13,85 mm
-
Numero di punti di azionamento12
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Finitura superficialeLucido
-
Con portaetichettaSÌ
-
Con displaySÌ
-
FunzionePer funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura, Con funzione di protezione valvola
-
Modalità di esercizioModalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
-
ProtezioneCon protezione antismontaggio
-
TemperaturaMisurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
-
Collegamento bus integratoNo
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiTelegramma KNX generico, Misurazione temperatura, Termostato
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75665780
Sens. a tasti quintuplo + Termost. KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco pol.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (DE, 2021-12)
Manuale di installazione de-DE 2022-09-12
PDF1,28 MB
Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)
Manuale di installazione en-GB 2022-09-12
PDF1,35 MB -
Strumento
Label templates DesignPro 200) for S.x/B.x touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01
Strumento de-DE 2023-10-30
ZIP68,54 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
EXE7,93 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (DE, 2006-04)
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF4,06 MB
Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF2,04 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-05
PDF261,26 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-03-05
PDF262,21 kB