The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • 75665773
    EAN
    4011334283515
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    Sensore a tasti quintuplo con Termostato KNX - Serie K.5 acciaio inox 75665773

    Prezzo
    854,73 €
    / pezzo *
    854,73 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.similar.title

    WAK5010WM

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Sensore a tasti quintuplo con Termostato KNX - Serie K.5 acciaio inox

    75665773

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Accoppiatore bus da incasso KNX
    204,43 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    13097004
    13097004
    Cornice con finestra grande Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco
    48,96 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    Caratteristiche tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Funzioni
    • Con termos­tato per ambienti
      Sì
    Serie
    • Altezza
      15,70 mm
    • Larghezza
      70,90 mm
    • Profon­dità
      14,35 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di punti di azionamento
      12
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      Sì
    Materiali
    • Colore
      Acciaio inox
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9022
    • Materiale
      Acciaio inox, Materiale termoplas­tico
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      Sì
    Schermo
    • Con display
      Sì
    Testo
    • Funzione
      Per funzioni inter­rut­tore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impos­tazione della tempera­tura, Con funzione di protezione valvola
    • Modalità di eser­cizio
      Modalità di eser­cizio di regolazione: eser­cizio comfort, stan­d-by, notturno e protezione anti­gelo/caldo
    • Protezione
      Con protezione anti­smon­taggio
    • Tempera­tura
      Misurazione tempera­tura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      No
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      Sì
    • Tipi di dati
      Telegramma KNX generico, Misurazione tempera­tura, Termos­tato
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      Sì
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 75665773
    PDF
    RoHS report 75665773
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 75665773 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 75665773

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75665773 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 75665773

      Sensore a tasti quintuplo con Termostato KNX - Serie K.5 acciaio inox

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (DE, 2021-12) | Hager Bocchiotti

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (DE, 2021-12)

      Manuale di installazione de-DE 2022-09-12

      PDF
      1,28 MB
      Immagine Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Bocchiotti

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Manuale di installazione en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
    • Implementazione Prodotto Software

      Immagine Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01 | Hager Bocchiotti

      Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01

      Strumento de-DE 2023-10-30

      ZIP
      68,63 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Bocchiotti

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (DE, 2006-04) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (DE, 2006-04)

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      4,06 MB
      Immagine Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,04 MB
      Immagine Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (DE, 2009-03) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (DE, 2009-03)

      Guida applicazione de-DE 2010-12-03

      PDF
      1,92 MB
      Immagine Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Bocchiotti

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-03-05

      PDF
      261,26 kB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-03-05

      PDF
      262,21 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti