Termostato KNX KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto 75441129
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati10 mA
-
Idoneo per funzionamento in paralleloSÌ
-
Con comando localeSÌ
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
Profondità di installazione22,90 mm
-
Profondità delle scatole da incasso26 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 75441129
Termostato KNX KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 754411xx - KNX thermostat (DE, 2010-07)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF351,14 kB
Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07)
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF343,25 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD2301,97 kBKNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD2181,40 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD4304,03 kBKNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD4142,83 kB -
Guida applicazione
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (DE, 2007-11)
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,02 MB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (DE, 2020-06)
Guida applicazione de-DE 2020-06-16
PDF1,21 MB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07)
Guida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF827,56 kB
Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06)
Guida applicazione en-GB 2020-06-16
PDF1,17 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF287,12 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF278,03 kB