Sensore touch quadruplo comfort KNX - Serie R.3 vetro bianco polare 75144850
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Con termostato per ambientiSÌ
-
Corrente assorbita12,50 mA
-
Profondità di installazione12,90 mm
-
Profondità delle scatole da incasso16 mm
-
Altezza152 mm
-
Larghezza81 mm
-
Profondità23 mm
-
Numero di punti di azionamento8
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
ColoreBianco polare
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
MaterialeVetro
-
Finitura superficialeLucido
-
Con portaetichettaNo
-
Con displayNo
-
FunzionePer funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane, Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
-
Tipo di montaggioPer installazione verticale
-
TemperaturaCollegamento aggiuntivo per sonda termica esterna, Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione, Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
-
Collegamento bus integratoSÌ
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Telegramma KNX generico
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75144850
Sensore touch quadruplo comfort KNX - Serie R.3 vetro bianco polare
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (DE, 2013-09)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF381,92 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx-Glas-Touch-Sensor - Glass/touch sensor comfort (DE, 2012-10)
Guida applicazione de-DE 2012-10-15
PDF994,56 kB
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-24
PDF299,80 kB