Sensore vetro KNX quadruplo comfort KNX - Serie TS Sensor vetro bianco polare 75144830
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Con termostato per ambientiSÌ
-
Corrente assorbita12,50 mA
-
Profondità di installazione24,20 mm
-
Profondità delle scatole da incasso27 mm
-
Altezza160 mm
-
Larghezza86 mm
-
Profondità37,70 mm
-
Numero di punti di azionamento8
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
MaterialeVetro
-
finitura superficialeLucido
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Con displayNo
-
FunzionePer funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane, Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
-
Tipo di montaggioPer installazione verticale
-
TemperaturaCollegamento aggiuntivo per sonda termica esterna, Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione, Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 75144830
Sensore vetro KNX quadruplo comfort KNX - Serie TS Sensor vetro bianco polare
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (DE, 2013-09)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF381,92 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MB -
Guida applicazione
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx-Glas-Touch-Sensor - Glass/touch sensor comfort (DE, 2012-10)
Guida applicazione de-DE 2012-10-15
PDF994,56 kB
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-24
PDF299,80 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-08-24
PDF291,73 kB