The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Berker R.1/R.3 - Sensori touch
  • 75144155
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Sensore touch quadruplo comfort KNX - Serie R.3 vetro nero 75144155

EAN
4011334383680
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
786,65 €
/ pezzo *
786,65 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Sensore touch quadruplo comfort KNX - Serie R.3 vetro nero

75144155

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
1809
1809
Scatola da incasso Berker TS e touch sensor R.1 e R.3
12,64 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
1824
1824
Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS
12,64 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accessori associati

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato
  • 161

    Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)

    55,32 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Funzioni
  • Con termos­tato per ambienti
    SÌ
Potenza
  • Corrente assor­bita
    12,50 mA
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    12,90 mm
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    16 mm
  • Altezza
    152 mm
  • Larghezza
    81 mm
  • Profon­dità
    23 mm
Equipag­giamento
  • Numero di punti di azionamento
    8
Controlli e indica­tori
  • Con indica­tore a LED
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Nero
  • Codice RAL
    9005
  • Materiale
    Vetro
  • finitura super­ficiale
    Lucido
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Schermo
  • Con display
    No
Testo
  • Funzione
    Per funzioni inter­rut­tori, pulsanti, regola­tori luce e veneziane, Funzione di blocco per super­fici sensibili, ad es. per la pulizia della super­ficie del vetro
  • Tipo di montaggio
    Per instal­lazione verticale
  • Tempera­tura
    Collegamento aggiun­tivo per sonda termica esterna, Sonda termica integrata da utiliz­zare come derivazione di regolazione, Misurazione della tempera­tura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 75144155
PDF
Hager RoHS report 75144155
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75144155 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75144155

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75144155 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75144155

    Sensore touch quadruplo comfort KNX - Serie R.3 vetro nero

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (DE, 2013-09) | Hager Italia

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (DE, 2013-09)

    Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    381,92 kB
    Immagine Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Italia

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TGA200 - Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    TGA200
    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    Prezzo
    206,22 €
    / pezzo *
    206,22 €
    / pezzo *
  • 2
    1809 - Scatola da incasso Berker TS e touch sensor R.1 e R.3
    1809
    Scatola da incasso Berker TS e touch sensor R.1 e R.3
    Prezzo
    12,64 €
    / pezzo *
    12,64 €
    / pezzo *
  • 3
    1824 - Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS
    1824
    Scatola da incasso per montaggio in parete con intercapedine TS
    Prezzo
    12,64 €
    / pezzo *
    12,64 €
    / pezzo *
  • 4
    TXA114 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
    TXA114
    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
    Prezzo
    338,90 €
    / pezzo *
    338,90 €
    / pezzo *
  • 5
    1871 - Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
    1871
    Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
    Prezzo
    19,94 €
    / pezzo *
    19,94 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti