The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Berker TS sensor - Sensori touch
  • 75144034
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Sensore touch quadruplo comfort con accopp. bus KNX Berker TS Sensor vetro alu 75144034

EAN
4011334383901
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
717,39 €
/ pezzo *
717,39 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Sensore touch quadruplo comfort con accopp. bus KNX Berker TS Sensor vetro alu

75144034

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
1871
1871
Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
19,94 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accessori associati

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato
  • 161

    Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)

    55,32 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Funzioni
  • Con termos­tato per ambienti
    SÌ
Potenza
  • Corrente assor­bita
    12,50 mA
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    24,20 mm
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    27 mm
  • Altezza
    160 mm
  • Larghezza
    86 mm
  • Profon­dità
    37,70 mm
Equipag­giamento
  • Numero di punti di azionamento
    8
Controlli e indica­tori
  • Con indica­tore a LED
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Alluminio
  • Codice RAL
    9006
  • Materiale
    Alluminio, Vetro
  • finitura super­ficiale
    Lucido
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Schermo
  • Con display
    No
Testo
  • Funzione
    Per funzioni inter­rut­tori, pulsanti, regola­tori luce e veneziane, Funzione di blocco per super­fici sensibili, ad es. per la pulizia della super­ficie del vetro
  • Tipo di montaggio
    Per instal­lazione verticale
  • Tempera­tura
    Collegamento aggiun­tivo per sonda termica esterna, Sonda termica integrata da utiliz­zare come derivazione di regolazione, Misurazione della tempera­tura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 75144034
PDF
Hager RoHS report 75144034
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75144034 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75144034

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75144034 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75144034

    Sensore touch quadruplo comfort con accopp. bus KNX Berker TS Sensor vetro alu

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (DE, 2013-09) | Hager Italia

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (DE, 2013-09)

    Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    381,92 kB
    Immagine Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Italia

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Immagine KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Italia

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TGA200 - Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    TGA200
    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    Prezzo
    206,22 €
    / pezzo *
    206,22 €
    / pezzo *
  • 2
    TXA114 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
    TXA114
    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
    Prezzo
    338,90 €
    / pezzo *
    338,90 €
    / pezzo *
  • 3
    1871 - Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
    1871
    Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
    Prezzo
    19,94 €
    / pezzo *
    19,94 €
    / pezzo *
  • 4
    75142935 - Sensore vetro KNX doppio comfort KNX - Serie TS Sensor vetro nero
    75142935
    Sensore vetro KNX doppio comfort KNX - Serie TS Sensor vetro nero
    Prezzo
    600,86 €
    / pezzo *
    600,86 €
    / pezzo *
  • 5
    75143034 - Sensore touch triplo comfort con accoppiatore bus KNX Berker TS Sensor vetro alu
    75143034
    Sensore touch triplo comfort con accoppiatore bus KNX Berker TS Sensor vetro alu
    Prezzo
    618,45 €
    / pezzo *
    618,45 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti