The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 48604020
    EAN
    4011334535331
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, K-Q 48604020

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti simili:

    WAS4154

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, K-Q

    48604020

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Vedi tutto (7)
    Previous
    Previous
    48606084
    48606084
    Pezzo centrale per USB Q.x, alluminio velvety, laccato
    20,06 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    48606089
    48606089
    Pezzo centrale per USB Q.x, bianco polare vellutato
    9,05 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    48606086
    48606086
    Pezzo centrale per USB Q.x, antracite vellutato, laccato
    12,78 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    48607003
    48607003
    Pezzo centrale per USB K.x, alluminio opaco, laccato
    25,17 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    48607004
    48607004
    Pezzo centrale per USB K.x, acciaio inossidabile opaco, laccato
    25,17 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    48607006
    48607006
    Pezzo centrale per USB K.x, antracite opaco, laccato
    13,57 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accessori obbligatori

    • 48606084

      Pezzo centrale per USB Q.x, alluminio velvety, laccato

      20,06 €  / pezzo*
    • 48606089

      Pezzo centrale per USB Q.x, bianco polare vellutato

      9,05 €  / pezzo*
    • 48606086

      Pezzo centrale per USB Q.x, antracite vellutato, laccato

      12,78 €  / pezzo*
    • 48607003

      Pezzo centrale per USB K.x, alluminio opaco, laccato

      25,17 €  / pezzo*
    • 48607004

      Pezzo centrale per USB K.x, acciaio inossidabile opaco, laccato

      25,17 €  / pezzo*
    • 48607006

      Pezzo centrale per USB K.x, antracite opaco, laccato

      13,57 €  / pezzo*
    • 48607009

      Pezzo centrale per USB K.x, bianco polare lucido

      12,78 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di connet­tore/s­pina USB
      C
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 V
    • Tensione d’in­gresso
      198-275 V
    • Tensione d’uscita
      5-20 V
    Serie
    • Altezza
      40 mm
    • Larghezza
      40 mm
    • Profon­dità
      40 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      32 mm
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      USB-C
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      1
    Aces­sori
    • Con fusibile minia­turiz­zato
      No
    • Con portaetichetta
      No
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      65 W
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,1 W
    Corrente
    • Corrente d’uscita
      3250 mA

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP_Berker_HAGE-00747-V01.01-EN_24072023
    PDF
    386,16 kB
    REACH declaration 48604020
    PDF
    RoHS report 48604020
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 48604020 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 48604020

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 48604020 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 48604020

      Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, K-Q

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05) | Hager Italia

      Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26

      PDF
      1,04 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-14

      PDF
      178,90 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,83 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti