Presa SCHUKO doppia vert. con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac 47703562
Disponibile anche in
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale250 V
-
Corrente nominale16 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza146 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità65 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
-
Sezione del cavo1,0 - 2,5 mm²
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Tipo di connettore/spina presaSchuko P30 / Universale
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraSÌ
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Tipo di coperchioCoperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale
-
Numero di moduli2
-
Con protezione dal contatto incrementataNo
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Con stampaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 47703562
Presa SCHUKO doppia vert. con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Dichiarazione di conformità
dc21-0056
Dichiarazione di conformità International 2021-07-06
PDF114,29 kB
dc22-0019
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB