The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 4763
    EAN
    4011334228684
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Presa SCHUKO con coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco lucido 4763

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Presa SCHUKO con coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco lucido

    4763

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale
    • WDA3481

      Graffa di prolunga da innestare accessori

      2,53 €  / pezzo*
    • WWA1100

      Flangia di guarnizione per apparecchi da incasso imperm. da incasso IP44 grigio

      2,93 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      Simile a RAL 1013
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      42 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      31,40 mm
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto a innesto
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite, Montaggio a uncino
    Equipag­giamento
    • Tipo di connet­tore/s­pina presa
      SCHUKO
    • Inserto centrale ruotato
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      SÌ
    • Con spinotto di protezione rotondo
      No
    • Con lampada di segnalazione
      No
    • Con serra­tura
      SÌ
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Porta / coper­chio
    • Tipo di coper­chio
      Coper­chio a cerniera con chiusura automa­tica
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Protezione
    • Con ottura­tore di protezione sugli alveoli (shut­ter)
      No
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44
    Funzioni
    • Con illuminazione di orien­tamento
      No
    • Con illuminazione funzionale
      No
    Iden­tificazione
    • Con serigrafia
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 4763
    PDF
    RoHS report 4763
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 4763 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 4763

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 4763 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 4763

      Presa SCHUKO con coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco lucido

      PDF
    • Dichiarazione di prestazione

      Immagine Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-19 | Hager Italia

      Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-03-19

      PDF
      650,46 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti