The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Instal­lazioni in ambienti umidi
  • Montaggio a parete IP55
  • 42273525
  • Berker - Serie civili design
  • Berker - Serie civili funzioni

Inserto timer meccanico 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio 42273525

EAN
4011334465508
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
192,62 €
/ pezzo *
192,62 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Inserto timer meccanico 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio

42273525

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    250 V
Corrente
  • Corrente di commutazione
    10 A
Funzioni
  • Tempo di ciclo
    15 min
Testo
  • Tipo di commutazione
    Contatto di chiusura, Bipolare Off
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 42273525
PDF
Hager RoHS report 42273525
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 42273525 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 42273525

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 42273525 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 42273525

    Inserto timer meccanico 15 min con manopola di regolazione W.1 grigio

    PDF
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc21-0057 | Hager Italia

    dc21-0057

    Dichiarazione di conformità International 2021-07-07

    PDF
    97,57 kB
    Immagine dc21-0118 | Hager Italia

    dc21-0118

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-04

    PDF
    82,21 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    6118913502 - Scatola con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6118913502
    Scatola con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    10,04 €
    / pezzo *
    10,04 €
    / pezzo *
  • 2
    6719323502 - Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6719323502
    Scatola doppia orizzontale, c on cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    27,15 €
    / pezzo *
    27,15 €
    / pezzo *
  • 3
    6719323515 - Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco
    6719323515
    Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco
    Prezzo
    31,39 €
    / pezzo *
    31,39 €
    / pezzo *
  • 4
    6719323512 - Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6719323512
    Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    31,39 €
    / pezzo *
    31,39 €
    / pezzo *
  • 5
    6719333502 - Scatola doppia verticale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    6719333502
    Scatola doppia verticale, con cornice a parete Berker W.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    27,15 €
    / pezzo *
    27,15 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti