The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 387703
    EAN
    4011334489306
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic 387703

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WDE387703

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

    387703

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WDW5000CH
    WDW5000CH
    Traversino in cromo Serie 1930/Glas
    68,64 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 nero lucido
    30,30 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero
    62,00 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare
    62,00 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 bianco polare lucido
    30,30 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW3000BA
    WTW3000BA
    Traversino in ottone Serie 1930/Glas
    62,00 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Corrente nominale IN
      10 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Materiali
    • Materiale
      Duroplas­tica
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento base
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a uncino
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      0
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      32 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Con graffe a espan­sione
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Illuminazione
      Senza lampadina fluorescente
    • Tipo di commutazione
      Inver­titore

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 387703
    PDF
    RoHS report 387703
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 387703 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 387703

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 387703 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 387703

      Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti