The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 381203
    EAN
    4011334489177
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Commut. a manopola bipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. 381203

    Prezzo
    190,66 €
    / pezzo *
    190,66 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WTE7261WG

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Commut. a manopola bipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol.

    381203

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale
    • 1861

      Disco di blocco per commutatore a manopola per veneziane accessori

      6,13 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Controlli e indica­tori
    • Tipo di coman­do/pul­sante per veneziane
      Inter­rut­tore a 2 poli
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Corrente di commutazione
      10 A
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Con posizione 0
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 381203
    PDF
    RoHS report 381203
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 381203 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 381203

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 381203 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 381203

      Commut. a manopola bipolare x venez. + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol.

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti