Madrid+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 400X400X200Mm 35758
EAN
3250615357588
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sistemi di chiusura 4 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili -
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza400 mm
-
Profondità200 mm
-
Spessore dei fianchi1,20 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia2
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto 35758
Madrid+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 400X400X200Mm
PDF -
Oggetti BIM Revit
Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 200mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,32 MBRange : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 200mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,39 MB
Più documentazione