The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 30863525
    EAN
    4011334390190
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 grigio opac 30863525

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WNA002

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 grigio opac

    30863525

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Inserto luminoso per gamma serie civili 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Inserto luminoso per gamma serie civili
    • WUZ681

      Gruppo LEDS 230 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 rosso

      16,17 €  / pezzo*
    • WUZ682

      Gruppo LEDS 12...24 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 blu

      16,17 €  / pezzo*
    • WUZ686

      Gruppo LEDS 230 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 blu

      16,17 €  / pezzo*
    • WUZ687

      Gruppo LEDS 12...24 V, per cablaggio con interruttore/pulsante W.1 rosso

      16,17 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale IN
      10 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso, Montaggio a parete
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7011
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento di controllo
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      1
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      12 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      0
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetto N, Con morsetti a molla
    • Illuminazione
      Con gruppo LED blu da 230 V, Per illuminazione
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Bilan­ciere singolo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30863525
    PDF
    RoHS report 30863525
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 30863525 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 30863525

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 30863525 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 30863525

      Supporto Deviat. con Bilanc. illuminato Serie W.1 grigio opac

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti