Segnale luminoso a LED, RGB Berker K.5 alu opaco, verniciato 29517003
Prezzo
247,47 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 5 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 20 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
Potenza
-
Potenza assorbita2 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità50 mm
Connessione
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Utilizzabile come pulsanteNo
-
Serie CompatibiliK.x
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 29517003
Segnale luminoso a LED, RGB Berker K.5 alu opaco, verniciato
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB
Più documentazione