Altoparlante Berker K.5 alu opaco, verniciato 28827003
EAN
4011334378303
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 20 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Resistenza meccanica
-
Impedenza8 Ω
Frequenza
-
Frequenza170 - 18000 Hz
Serie
-
Profondità di installazione35 mm
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
Potenza
-
egolazione volume4 W
Testo
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 28827003
Altoparlante Berker K.5 alu opaco, verniciato
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF275,00 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF272,13 kB
Più documentazione