Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie K.1 antrac.opac, vern. 20347106
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
-
Corrente nominale IN10 A
-
Max. corrente di commutazione10 A
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione di rete230 V AC
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Setpoint temperatura di confort10 - 50 °C
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità54,5 mm
-
Con displayNo
-
Commutazione della differenza di temperatura1 K
-
Tipo di termostatoRegolatore riscaldamento a pavimento
-
Tipo di sondaSonda riscaldamento a pavimento
-
Tipo di contatto1NO
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Tipo di controllo HVACRiscaldamento
-
Classe di efficienza energeticaI (1%)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 20347106
Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie K.1 antrac.opac, vern.
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE, 2014-08)
Manuale di installazione de-DE 2015-08-27
PDF479,35 kB
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Manuale di installazione en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF276,87 kB