Campo di scrittura per anello intermedio acciaio inox opaco, verniciato 19057004
EAN
4011334275572
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
6,09 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza8 mm
-
Larghezza53 mm
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
finitura superficialeOpaco
-
TrasparenteNo
-
MaterialeAcciaio inox, Materiale termoplastico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 19057004
Campo di scrittura per anello intermedio acciaio inox opaco, verniciato
PDF
Più documentazione