Scatola da incasso singola, per montaggio piatta R.8 18721010
EAN
4011334502883
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
10,49 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Scatola di derivazione 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza84 mm
-
Larghezza84 mm
-
Diametro0
-
Profondità60,50 mm
Connessione
-
Numero di ingressi per tubi8
Cavo
-
Diametro del cavo16 mm
Compatibilità
-
Può essere collegatoNo
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreBianco
-
finitura superficialeOpaco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 18721010
Scatola da incasso singola, per montaggio piatta R.8
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-07
PDF344,11 kB
Più documentazione