Scatola da incasso doppia, per montaggio R.8 a filo muro, rossa 18720020
EAN
4011334502852
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
21,83 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (5)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza92,50 mm
-
Larghezza163 mm
-
Diametro0
-
Profondità64 mm
Connessione
-
Numero di ingressi per tubi6
Cavo
-
Diametro del cavo14 mm
Compatibilità
-
Può essere collegatoNo
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreRosso
-
finitura superficialeOpaco
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 18720020
Scatola da incasso doppia, per montaggio R.8 a filo muro, rossa
PDF
Più documentazione