Invito tubo a parete bianco polare 181709
EAN
4011334018551
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
6,01 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità35,30 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoEntrata tubo
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 181709
Invito tubo a parete bianco polare
PDF
Più documentazione