Invito tubo a parete nero 181705
EAN
4011334018544
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
6,01 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità36 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di passacavoEntrata tubo
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 181705
Invito tubo a parete nero
PDF
Più documentazione