Invito cavo e canalina a parete bianco polare 181309
EAN
4011334018513
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
3,24 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità36 mm
Materiali
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 181309
Invito cavo e canalina a parete bianco polare
PDF
Più documentazione