Invito cavo e canalina a parete nero 181305
EAN
4011334018506
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
3,24 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità36 mm
Materiali
-
TrattamentoNon trattato
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 181305
Invito cavo e canalina a parete nero
PDF
Più documentazione