Lampada LED E10 giallo 167802
EAN
4011334293774
Marca
Berker
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
19,96 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale0
Serie
-
Altezza9,70 mm
-
Larghezza9,70 mm
-
Profondità29 mm
Materiali
-
ColoreGiallo
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 167802
Lampada LED E10 giallo
PDF
Più documentazione