The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker K.1
    • Berker K.1 - Controllo HVAC
    • 16717109
    EAN
    4011334265863
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker K.1 - Controllo HVAC

    Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker K.1/K.5 bianco polare lucido 16717109

    Prezzo
    26,83 €
    / pezzo *
    26,83 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker K.1/K.5 bianco polare lucido

    16717109

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      SÌ
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Serie Compa­tibili
      K.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16717109
    PDF
    RoHS report 16717109
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 16717109 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 16717109

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 16717109 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 16717109

      Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker K.1/K.5 bianco polare lucido

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDE303303 - Interruttore tripolare 16 AX, 400V
      WDE303303
      Interruttore tripolare 16 AX, 400V
      Prezzo
      59,50 €
      / pezzo *
      59,50 €
      / pezzo *
    • 2
      WDE5036 - Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
      WDE5036
      Pulsante, contatto di commutazione inserti modulari 10 A - 250 V
      Prezzo
      18,57 €
      / pezzo *
      18,57 €
      / pezzo *
    • 3
      WDE386103 - Commutatore a 3 vie, con posizione 0
      WDE386103
      Commutatore a 3 vie, con posizione 0
      Prezzo
      116,90 €
      / pezzo *
      116,90 €
      / pezzo *
    • 4
      WDE5031 - Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V
      WDE5031
      Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V
      Prezzo
      15,74 €
      / pezzo *
      15,74 €
      / pezzo *
    • 5
      20317109 - Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie K.1 bianco pol. luc.
      20317109
      Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie K.1 bianco pol. luc.
      Prezzo
      224,17 €
      / pezzo *
      224,17 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti