Bilanciere doppio con lente Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato 16276086
EAN
4011334380191
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
17,66 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 163 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza58 mm
-
Larghezza58 mm
-
Profondità22,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Related SystemsBERKER Q.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 16276086
Bilanciere doppio con lente Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Più documentazione