Bilanciere Berker B.3/B.7 antracite opaco 16201606
Prezzo
7,76 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 218 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza54,90 mm
-
Larghezza55,70 mm
-
Profondità22 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 16201606
Bilanciere Berker B.3/B.7 antracite opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Più documentazione