The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • 1600
    Il gruppo fluorescente per interruttori tripolari per comando luci è progettato per realizzare funzioni di segnalazione luminosa negli impianti civili e terziari. Dotato di elemento fluorescente trasparente, migliora l'individuazione del punto di comando anche in condizioni di scarsa illuminazione. Compatibile con gli interruttori tripolari Berker dedicati, consente un'installazione semplice e una rapida integrazione nel sistema.
    EAN
    4011334219293
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker S.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker B.7 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.3 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.7 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker K.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker K.5 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker R.1 - Controllo illuminazione
    • Berker R.3 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker R.8 - Controllo illuminazione
    • Vedi altro

    Gruppo fluorescente per interruttore a 3 poli chiaro, trasparente 1600

    Prezzo
    17,52 €
    / pezzo *
    17,52 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Gruppo fluorescente per interruttore a 3 poli chiaro, trasparente

    1600

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Inter­rut­tore a bilan­ciere 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Inter­rut­tore a bilan­ciere
    • WDE303303

      Interruttore tripolare 16 AX, 400V

      59,50 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • WDE303303

      Interruttore tripolare 16 AX, 400V

      59,50 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      400 - 400 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0
    Serie
    • Altezza
      11,90 mm
    • Larghezza
      28,60 mm
    • Profon­dità
      18,70 mm
    Materiali
    • Colore
      Aran­cione
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      Lampada fluorescente

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 1600
    PDF
    RoHS report 1600
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 1600 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 1600

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1600 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 1600

      Gruppo fluorescente per interruttore a 3 poli chiaro, trasparente

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity | Hager Italia

      Declaration of conformity

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      16741606 - Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.3/B.7 antracite opaco
      16741606
      Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      21,91 €
      / pezzo *
      21,91 €
      / pezzo *
    • 2
      15078982 - Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Berker S.1 bianco lucido
      15078982
      Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      17,69 €
      / pezzo *
      17,69 €
      / pezzo *
    • 3
      16741909 - Pezzo c.le  x inserto timer elettronico Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      16741909
      Pezzo c.le x inserto timer elettronico Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      14,75 €
      / pezzo *
      14,75 €
      / pezzo *
    • 4
      16211404 - Bilanciere con lente Berker B.7 alu opaco, verniciato
      16211404
      Bilanciere con lente Berker B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      15,26 €
      / pezzo *
      15,26 €
      / pezzo *
    • 5
      16741404 - Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.7 alu opaco, verniciato
      16741404
      Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      32,17 €
      / pezzo *
      32,17 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti