Bilanciere avvitabile Berker B.7 alu opaco, verniciato 15701404
Prezzo
17,69 €
/ pezzo
*
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 212 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoBilanciere singolo
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza54,90 mm
-
Larghezza55,70 mm
-
Profondità22 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 15701404
Bilanciere avvitabile Berker B.7 alu opaco, verniciato
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Più documentazione