The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 127903
    EAN
    4011334165446
    Marchio
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi

    Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 verde, trasparente 10 A 127903

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WDA1527G

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 verde, trasparente 10 A

    127903

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, antracite opaco
    9,90 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Pezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido
    8,40 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, nero opaco
    8,40 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, titanio metallizzato
    9,90 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554WG
    WAF3554WG
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco lucido
    8,40 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554WM
    WAF3554WM
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco opaco
    8,40 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Verde
    • Codice RAL
      Simile a RAL 6029
    • Materiale
      Duroplas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      32 mm
    • Larghezza
      30 mm
    • Profon­dità
      33 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 127903
    PDF
    RoHS report 127903
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 127903 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 127903

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 127903 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 127903

      Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 verde, trasparente 10 A

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity | Hager Italia

      Declaration of conformity

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti