Pezzo c.le con 2 otturatori antipolvere Serie K.5 alu opaco, vern. 11827003
EAN
4011334377665
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
41,66 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
454202
Piastra di supporto con alloggiamento nero doppia per Modular Jack
12,01 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 26 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreJack modulare
-
Numero di connessioni2
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza70,50 mm
-
Profondità14 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER K.x
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11827003
Pezzo c.le con 2 otturatori antipolvere Serie K.5 alu opaco, vern.
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Più documentazione