Scatola a parete tripla Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato 10437004
EAN
4011334275633
Marca
Berker
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
67,91 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Materiali
-
ColoreAcciaio inox
-
Codice RAL9022
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAcciaio inox, Materiale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza88,50 mm
-
Larghezza224 mm
-
Profondità41,50 mm
-
Profondità di installazione36 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoVerticale
-
Montaggio suMontaggio a parete
Acessori
-
Con copertura del telaioNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsK.x
-
Relativo alla serieK.5
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10437004
Scatola a parete tripla Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Più documentazione